??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1661/099-000 - Bornas base para 2 conductores, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2002-1661/099-000
Item-No.
2002-1661/099-000
Designación
Bornas base para 2 conductores, 2.5 mm², 16 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 4 mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
66.10 mm
Ancho
6.20 mm
Profundidad
32.90 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
gris
Peso
9.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD