??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-1661/099-000 - 2-przewodowa złączka bazowa, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2002-1661/099-000
Nr zamówienia.
2002-1661/099-000
Description
2-przewodowa złączka bazowa, 2.5 mm², 16 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 4 mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
66.10 mm
szerokość
6.20 mm
głębokość
32.90 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
2
kolor
szara
masa
9.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD