??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-1611/1000-836 - Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 110 - 250 V
Stückliste
2002-1611/1000-836
Bestell-Nr.
2002-1611/1000-836
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
6 A
Höhe
57.60 mm
Breite
6.20 mm
Tiefe
66.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Bemerkungen
110 - 250 V
Gewicht
13.650 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen