??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1611/1000-836 - Borna con portafusible basculante para fusible tipo G 5 x 20 mm 110-250 V
Lista de materiales
2002-1611/1000-836
Código de Artículo
2002-1611/1000-836
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
6 A
Altura
57.60 mm
Ancho
6.20 mm
Profundidad
66.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grau
Comment
110 - 250 V
Peso
13.650 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD