??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1491 - Piastra terminale e intermedia, spessore 0,8 mm
Lista materiale
2002-1491
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
28.40 mm
spessore
0.80 mm
Lunghezza
68.86 mm
Colore
Peso
g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
Numero di dogana
85389000
Paese di origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
denominazione del prodotto del fabbricante
Piastra terminale e intermedia
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra terminale e intermedia, spessore 0,8 mm
progettato come piastra intermedia
Si
tipo di piastra terminale
Si
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
http://www.wago.com/de/p/2002-1491
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD