??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-1393 - Séparateur, épaisseur 2 mm, en saillie
Nomenclature
2002-1393
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
hauteur
33.40 mm
Epaisseur
2.00 mm
Longueur
58.94 mm
Couleur
Poids
2.061 g
Matière isolante
PA
GTIN
Numéro du tarif douanier
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Séparateur
Description du produit du fabricant
Séparateur, épaisseur 2 mm, en saillie
platine intermédiaire
Qui
type de plaque d'extrémité
Non
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2002-1393
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés