??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-1321/1000-434 - Borne LED pour 3 conducteurs Marquage central DC 24 V avec LED rouge
Nomenclature
2002-1321/1000-413
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
mm
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
ampérage
0.025 A
hauteur
33.00 mm
Largeur
5.20 mm
profondeur
59.50 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Comment
Poids
6.200 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés