??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-1311/1000-410 - 3-Leiter-Diodenklemme Mittenbeschriftung mit Diode 1 N 4007
Stückliste
2002-1311/1000-410
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Strom
1 A
Höhe
33.00 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
59.50 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen