??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-1211/1000-410 - Borne à diode pour 2 conducteurs Marquage central avec diode 1 N 4007 pour rail TS 35
Nomenclature
2002-1211/1000-410
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
sections
22 - 12 AWG
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
ampérage
1 A
hauteur
33.00 mm
Largeur
5.20 mm
profondeur
48.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Comment
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés