??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1211/1000-410 - Borna con diodo 2 conductores Marcaje central con diodo 1 N 4007 para carril DIN 35
Lista de materiales
2002-1211/1000-410
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
Sección
22 - 12 AWG
Longitud de pelado
10 - 12 mm
Intensidad de corriente según
1 A
Altura
33.00 mm
Ancho
5.20 mm
Profundidad
48.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grau
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD