??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-1211/1000-410 - 2-conductor diode terminal block CENTRE MARKING WITH DIODE 1 N 4007 for DIN 35 rail
Lista materiałowa
2002-1211/1000-410
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
Cross section
22 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
Current intensity
1 A
wysokość
33.00 mm
szerokość
5.20 mm
głębokość
48.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
grau
Comment
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD