??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1091 - Piastra terminale per morsetti fusibilati, spessore 2 mm
Lista materiale
2002-1091
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
mm
spessore
2.00 mm
Lunghezza
94.00 mm
Colore
Peso
g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
Numero di dogana
85389099990
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
denominazione del prodotto del fabbricante
Piastra terminale per morsetti fusibilati
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra terminale per morsetti fusibilati, spessore 2 mm
progettato come piastra intermedia
No
tipo di piastra terminale
Si
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2002-1091
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD