??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
2000000H - 鉄(+)皿小頭D=7 タッピンねじ(1種A形)
部品表
20-00-000H-0040-0160
サイズ
4
長さ
品番
ピッチ
1.59 mm
十字穴の番号
2
直径
7 mm
公差-dk
-0.5
2.3 mm
公差-k
-0.3 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)