카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2000-ASME-DN25-SODF-152-80-1
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Seat valve
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8802/sitzventil/ventile/2000-asme.prj},{NB=2000-ASME-DN25-SODF-152-80-1},{PPATH=2000sblschweissgehaeuse.prj},{DN=25},{D=25.4x1.65},{LTA=SODF},{L=152.00},{ANTG=80},{DWST=EA},{VAR=AF93},{KV=20.0},{NR=24},{LTAC=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8690, 8691','8697'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2000-ASME - 2/2-way Angle-Seat Valve ASME BPE
Bill of material
2000-ASME-DN25-SODF-152-80-1
Orifice size
25
25
mm
Port Connection DxS / CxDxS
25.4x1.65
25.4x1.65
mm
Port connection
SODF
SODF
total length
152.00
152.00
mm
Actuator size (1=manually)
80
80
mm
Cv-Value Water
20.0
20.0
m³/h
Prepared for Controller of type...
-
8690, 8691
8697
-
8690, 8691
8697
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성