??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-552 hasta 2000-560 - Conector modular TOPJOB®S, apilable, para alojamientos de puenteo, 2 polos
Lista de materiales
2000-555
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
14 A
Número de polos
Altura
43.30 mm
Ancho
mm
Profundidad
21.00 mm
Color
gris
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD