??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-552 a 2000-560 - Connettore modulare TOPJOB®S, modulare, per slot per contatto con ponticello, 2 poli
Lista materiale
2000-555
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
14 A
Numero di poli
Altezza
43.30 mm
Larghezza
mm
Profondita
21.00 mm
Colore
grigio
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD