??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-5457 - Morsetto di alimentazione per sensore per 4 conduttori, con contatto di terra, con ingressi del conduttore colorato, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2000-5457
Codice art.
2000-5457
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sezione
24 -16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
14 A
Altezza
49.40 mm
Larghezza
7.00 mm
Profondita
97.30 mm
Numero di punti di connessione
12
Numero di potenziali
6
Colore
arancio
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD