??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-5457/1102-953 - złączka zasilająca sygnałowa 4-piętrowa, LED zielona, zasilanie od strony szafy sterowniczej, z przyłączem PE, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2000-5457/1102-953
Nr zamówienia.
2000-5457/1102-953
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
Cross section
24 -16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Measured voltage
24 V
Current intensity
14 A
wysokość
49.40 mm
szerokość
7.00 mm
głębokość
97.30 mm
Number of connection points
12
Number of potentials
6
kolor
pomarańczowa
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD