??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-5457/1102-953 - 4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme, LED grün, Einspeisung auf der Steuerschrankseite, mit PE-Anschluss, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2000-5457/1102-953
Bestell-Nr.
2000-5457/1102-953
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.14 - 1 (1.5) mm²
Querschnitt
24 -16 AWG
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Spannung
24 V
Strom
14 A
Höhe
49.40 mm
Breite
7.00 mm
Tiefe
97.30 mm
Anzahl Klemmstellen
12
Anzahl Potential
6
Farbe
orange
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen