??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2000-5410/1102-950 - Borne pour capteurs, 4 conducteurs, LED jaune, pour capteurs avec circuit PNP (positif), avec terre par peigne de pontage, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2000-5410/1102-950
No de produit
2000-5410/1102-950
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
sections
24 -16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
tension de mesure
24 V
ampérage
14 A
hauteur
52.40 mm
Largeur
7.00 mm
profondeur
97.30 mm
Nombre des postes de serrage
10
Nombre des potentiels
5
Couleur
gris
Poids
19.412 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés