??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-5372 - Borna de alimentación de sensores para 3 conductores, con entradas de cond.impresas en colores, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2000-5372
Código de Artículo
2000-5372
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
14 A
Altura
52.40 mm
Ancho
7.00 mm
Profundidad
81.10 mm
Número de puntos de conexión
8
Número de potenciales
4
Color
naranja
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD