??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-5317/101-000 - Morsetto per attuatore per 3 conduttori, per attuatori a commutazione NPN (del negativo), con contatto di terra, con ingressi del conduttore colorato, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2000-5317/101-000
Codice art.
2000-5317/101-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
14 A
Altezza
52.40 mm
Larghezza
7.00 mm
Profondita
81.10 mm
Numero di punti di connessione
8
Numero di potenziali
4
Colore
grigio
Peso
17.396 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD