??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2000-5317/101-000 - Borne pour actionneurs à 3 conducteurs, pour actionneur avec une sortie de commutation négative, avec connexion de mise à la terre, Introductions du conducteur en couleur, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2000-5317/101-000
No de produit
2000-5317/101-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
14 A
hauteur
52.40 mm
Largeur
7.00 mm
profondeur
81.10 mm
Nombre des postes de serrage
8
Nombre des potentiels
4
Couleur
gris
Poids
17.396 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés