??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-5317/101-000 - Borna de actuadores para 3 conductores, para actuadores de conmutación (negativa) PNP, con contacto a tierra directo, con entradas de cond.impresas en colores, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2000-5317/101-000
Código de Artículo
2000-5317/101-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
14 A
Altura
52.40 mm
Ancho
7.00 mm
Profundidad
81.10 mm
Número de puntos de conexión
8
Número de potenciales
4
Color
gris
Peso
17.396 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD