??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-5311/1101-951 - Morsetto per sensore per 3 conduttori, LED giallo, per sensori a commutazione NPN (del negativo), 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2000-5311/1101-951
Codice art.
2000-5311/1101-951
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Tensione rilevata
24 V
Corrente
13.5 A
Altezza
52.40 mm
Larghezza
7.00 mm
Profondita
81.10 mm
Numero di punti di connessione
8
Numero di potenziali
4
Colore
grigio
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD