??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-5310/1102-950 - złączka sygnałowa 3-piętrowa, LED żółta, typu PNP, z przyłączem PE, bez stopki PE, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2000-5310/1102-950
Nr zamówienia.
2000-5310/1102-950
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Measured voltage
24 V
Current intensity
14 A
wysokość
52.40 mm
szerokość
7.00 mm
głębokość
81.10 mm
Number of connection points
8
Number of potentials
4
kolor
szara
masa
16.792 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD