??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-510 - TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul, anreihbar, für Brückerschlitze
Stückliste
2000-510
Bestell-Nr.
2000-510
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.14 - 1 (1.5) mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
14 A
Polzahl
1
Höhe
43.30 mm
Breite
3.50 mm
Tiefe
21.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
1.870 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Filename
2000-510
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen