??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2000-510 - Module de fiche de contrôle type L pour TOPJOB® S, modulaires, pour fentes de pontage
Nomenclature
2000-510
No de produit
2000-510
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
14 A
Nbre de pôles
1
hauteur
43.30 mm
Largeur
3.50 mm
profondeur
21.00 mm
Couleur
gris
Poids
1.870 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Filename
2000-510
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés