??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-510 - moduł pomiarowy typu L TOPJOB® S wtykany, do łączenia zatrzaskowego, do otworów na mostek
Lista materiałowa
2000-510
Nr zamówienia.
2000-510
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
14 A
liczba biegunów
1
wysokość
43.30 mm
szerokość
3.50 mm
głębokość
21.00 mm
kolor
szara
masa
1.870 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Filename
2000-510
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD