??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-406/020-000 - Puente triángulo, aislado
Lista de materiales
2000-406/020-000
Código de Artículo
2000-406/020-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
14 A
Altura
19.00 mm
Ancho
4.10 mm
Profundidad
19.95 mm
Color
gris claro
Peso
1.669 g
Comment
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD