??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-406/020-000 - mostek do połączeń typu trójkąt, z izolacją
Lista materiałowa
2000-406/020-000
Nr zamówienia.
2000-406/020-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
14 A
wysokość
19.00 mm
szerokość
4.10 mm
głębokość
19.95 mm
kolor
jasnoszary
masa
1.669 g
Comment
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD