??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-3258 - Morsetto a tre piani, Morsetto passante/passante/cavo schermato, 1 mm², Schermatura/L/L, con portaetichette, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2000-3258
Codice art.
2000-3258
Designazione
Morsetto a tre piani, 1 mm², grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
1.00 mm²
Conduttore rigido
0.14 - 1.5 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
0.5 - 1.5 mm²
Conduttore flessibile
0.14 - 1.5 mm²
Conduttore flessibile con boccola
0.5 - 1.5 mm²
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
3
larghezza della misura reticolare
3.50 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
83.80 mm
Lunghezza
93.60 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio
Peso
15.507 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4066966386554
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2000-3258
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a tre piani
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a tre piani, Morsetto passante/passante/cavo schermato, 1 mm², Schermatura/L/L, con portaetichette, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.14 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
1.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.14 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
1.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.14 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
1.50 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.50 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.50 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
3
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push-in connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2000-3258
min.Fine stranded AWG
24
max.Fine stranded AWG
16
min. Lunghezza spelatura
9.00 mm
max. Lunghezza spelatura
11.00 mm
Simbolo nome terminale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD