??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-3239 - Dreistockklemme, 6-Leiter-Durchgangsklemme, N, mit Beschriftungsträger, für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2000-3239
Bestell-Nr.
2000-3239
Bezeichnung
Dreistockklemme, 1 mm², 13.5 A, blau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
1.00 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.5 - 1.5 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.5 - 1.5 mm²
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Anzahl Klemmstellen
6
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
3.50 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
83.80 mm
Länge
93.60 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
blau
Gewicht
13.919 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Bemessungsstrom
13.50 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4066966386110
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2000-3239
Herstellerproduktbezeichnung
Dreistockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Dreistockklemme, 6-Leiter-Durchgangsklemme, N, mit Beschriftungsträger, für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.14 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
3
Etagen intern gebrückt
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2000-3239
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.766 W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
24.000 A
min. Feindrähtig AWG
24
max. Feindrähtig AWG
16
min. Abisolierlänge
9.00 mm
max. Abisolierlänge
11.00 mm
Symbolname Klemme
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen