??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-3234 - złączka 3-piętrowa, złączka przelotowa/przelotowa/przelotowa, N/N/N, z podstawką oznacznika, do zastosowań Ex e II oraz Ex i, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2000-3234
Nr zamówienia.
2000-3234
Description
złączka 3-piętrowa, 1 mm², 13.5 A, niebieski
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
1.00 mm²
przewód jednodrutowy
0.14 - 1.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.5 - 1.5 mm²
przewód linkowy
0.14 - 1.5 mm²
przewód linkowy z tulejką
0.5 - 1.5 mm²
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Number of connection points
6
Number of potentials
3
Width of spacing
3.50 mm
Height at lowest possible mounting height
83.80 mm
Length
93.60 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
niebieski
masa
13.369 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
prąd znamionowy
13.50 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4066966386103
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2000-3234
Manufacturer product designation
złączka 3-piętrowa
Manufacturer product description
złączka 3-piętrowa, złączka przelotowa/przelotowa/przelotowa, N/N/N, z podstawką oznacznika, do zastosowań Ex e II oraz Ex i, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.14 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50 mm²
min. line cross section, rigid
0.14 mm²
max. line cross section, rigid
1.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.14 mm²
max. line cross section, flexible
1.50 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.50 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
3
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
Push-in connection
Type of electrical connection 2
Push-in connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2000-3234
Power loss per pole, current-dependent (Pvip)
0.766 W
Rated current (In) for the power loss specification
24.000 A
min. fine stranded AWG
24
max. fine stranded AWG
16
min. Strip length
9.00 mm
max. Strip length
11.00 mm
Symbol name terminal block
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD