??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-3234 - Borna de tres pisos, Borna de paso/paso/paso, N/N/N, con porta-etiquetas, Apropiado p. aplicaciones Ex e II y Ex i, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2000-3234
Item-No.
2000-3234
Designación
Borna de tres pisos, 1 mm², 13.5 A, azul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
1.00 mm²
Conductor rígido
0.14 - 1.5 mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
0.5 - 1.5 mm²
Conductor flexible
0.14 - 1.5 mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
0.5 - 1.5 mm²
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Número de puntos de conexión
6
Número de potenciales
3
Ancho de la dimensión de trama
3.50 mm
Altura de montaje más baja posible
83.80 mm
Longitud
93.60 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
azul
Peso
13.369 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
Tensión de dimensionamiento
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Corriente nominal
13.50 A
Categoría de sobretensión
III
Grado de ensuciamniento
3
GTIN
4066966386103
Número de Aduanas
85369010000
País de origen
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
2000-3234
Designación de producto del fabricante
Borna de tres pisos
Descripción del producto del fabricante
Borna de tres pisos, Borna de paso/paso/paso, N/N/N, con porta-etiquetas, Apropiado p. aplicaciones Ex e II y Ex i, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.14 mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
1.50 mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.14 mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
1.50 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.14 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
1.50 mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
0.50 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
1.50 mm²
Número de puntos de sujeción por piso
2
Número de pisos
3
Pisos puenteados internamente
Nein
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push-in connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push-in connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Ja
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2000-3234
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
0.766 W
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
24.000 A
AWG de trenzado fino min.
24
AWG de trenzado fino máx.
16
min. Longitud de pelado
9.00 mm
max. Longitud de pelado
11.00 mm
Terminal de nombre de símbolo
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD