??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-3228 - złączka 3-piętrowa, złączka do ekranu/przelotowa/przelotowa, 1 mm², ekranowanie/L/L, bez podstawki oznacznika, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2000-3228
Nr zamówienia.
2000-3228
Description
złączka 3-piętrowa, 1 mm², szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
1.00 mm²
przewód jednodrutowy
0.14 - 1.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.5 - 1.5 mm²
przewód linkowy
0.14 - 1.5 mm²
przewód linkowy z tulejką
0.5 - 1.5 mm²
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
Number of connection points
6
Number of potentials
3
Width of spacing
3.50 mm
Height at lowest possible mounting height
83.80 mm
Length
93.60 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
szara
masa
15.047 g
Material insulation body
Poliamid
GTIN
4066966386578
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2000-3228
Manufacturer product designation
złączka 3-piętrowa
Manufacturer product description
złączka 3-piętrowa, złączka do ekranu/przelotowa/przelotowa, 1 mm², ekranowanie/L/L, bez podstawki oznacznika, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.14 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50 mm²
min. line cross section, rigid
0.14 mm²
max. line cross section, rigid
1.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.14 mm²
max. line cross section, flexible
1.50 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.50 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
3
Type of electrical connection 1
Push-in connection
Type of electrical connection 2
Push-in connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2000-3228
min. fine stranded AWG
24
max. fine stranded AWG
16
min. Strip length
9.00 mm
max. Strip length
11.00 mm
Symbol name terminal block
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD