??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2000-3204 - Borne à trois étages, Borne de passage / passage / passage, N/N/N, sans support de marquage, pour applications Ex e II et Ex i, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2000-3204
No de produit
2000-3204
Désignation
Borne à trois étages, 1 mm², 13.5 A, bleu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
1.00 mm²
Conducteur rigide
0.14 - 1.5 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
0.5 - 1.5 mm²
Conducteur souple
0.14 - 1.5 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
0.5 - 1.5 mm²
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
Nombre des postes de serrage
6
Nombre des potentiels
3
largeur de l'écartement
3.50 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
83.80 mm
Longueur
93.60 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
bleu
Poids
12.909 g
matériau du corps isolant
PA
Tension assignée (Ue)
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
Courant assigné
13.50 A
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
4066966385694
Zolltarifnummer
85369010000
Pays d'origine
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2000-3204
Désignation du produit par le fabricant
Borne à trois étages
Description du produit du fabricant
Borne à trois étages, Borne de passage / passage / passage, N/N/N, sans support de marquage, pour applications Ex e II et Ex i, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.14 mm²
section maximum de conducteur multibrin
1.50 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.14 mm²
section maximum du conducteur, rigide
1.50 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.14 mm²
section maximum du conducteur, souple
1.50 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.50 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.50 mm²
nombre de positions de serrage par étage
2
nombre d'étages
3
étages reliés à l'intérieur
Nein
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
finition antidéflagrante (EEx e)
Ja
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2000-3204
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.766 W
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
24.000 A
min.AWG toronné fin
24
max.AWG toronné fin
16
Longueur de dénudage minimum
9.00 mm
Longueur de dénudage maximum
11.00 mm
Borne de nom de symbole
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés