??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2000-2248 - Borne à deux étages, Borne de raccordement de tresse de blindage / de passage, 1 mm², avec support de marquage avec, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2000-2248
No de produit
2000-2248
Désignation
Borne à deux étages, 1 mm², 13.5 A, gris
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
1.00 mm²
Conducteur rigide
0.14 - 1.5 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
0.5 - 1.5 mm²
Conducteur souple
0.14 - 1.5 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
0.5 - 1.5 mm²
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
largeur de l'écartement
3.50 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
61.80 mm
Longueur
69.70 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
gris
Poids
9.778 g
matériau du corps isolant
Polyamide
GTIN
4055143869201
Numéro du tarif douanier
85369010000
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2000-2248
Désignation du produit par le fabricant
Borne à deux étages
Description du produit du fabricant
Borne à deux étages, Borne de raccordement de tresse de blindage / de passage, 1 mm², avec support de marquage avec, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.14 mm²
section maximum de conducteur multibrin
1.50 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.14 mm²
section maximum du conducteur, rigide
1.50 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.14 mm²
section maximum du conducteur, souple
1.50 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.50 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.50 mm²
nombre de positions de serrage par étage
2
nombre d'étages
2
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
http://www.wago.com/2000-2248
min. AWG toronné fin
24
max.AWG toronné fin
16
étages reliés à l'intérieur
Nein
Longueur de dénudage minimum
9.00 mm
Longueur de dénudage maximum
11.00 mm
Borne de nom de symbole
E00246, E00226
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés