??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2000-2239 - Borna de doble piso, Borna de paso para 4 conductores, Neutro, con porta-etiquetas, Apropiado para aplicaciones Ex i, puenteo interno, Introducción del conductor con impresión violeta, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2000-2239
Código de Artículo
2000-2239
Designación
Borna de doble piso, 1 mm², 13.5 A, azul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
1.00
Conductor rígido
0.14 - 1.5
Conductor rígido, directamente enchufable
0.5 - 1.5
Conductor flexible
0.14 - 1.5
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
0.5 - 1.5
Longitud de pelado
9 - 11
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
3.50
Altura de montaje más baja posible
61.80
Longitud
69.70
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
azul
Peso
8.019
Material del cuerpo aislante
Poliamida
Tensión de dimensionamiento
500
Tensión de choque asignada
6
Corriente nominal
13.50
Categoría de sobretensión
III
Grado de ensuciamniento
3
GTIN
4055143874700
Número de Aduanas
85369019
País de origen
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
2000-2239
Designación de producto del fabricante
Borna de doble piso
Descripción del producto del fabricante
Borna de doble piso, Borna de paso para 4 conductores, Neutro, con porta-etiquetas, Apropiado para aplicaciones Ex i, puenteo interno, Introducción del conductor con impresión violeta, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.14
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
1.50
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.14
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
1.50
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.14
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
1.50
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
0.50
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
1.50
Número de puntos de sujeción por piso
2
Número de pisos
2
Pisos puenteados internamente
Ja
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push-in connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push-in connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60
temperatura máxima de funcionamiento
105
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Ja
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
http://www.wago.com/2000-2239
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
0.434
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
13.500
AWG de trenzado fino min.
24
AWG de trenzado fino máx.
16
min. Longitud de pelado
9.00
max. Longitud de pelado
11.00
Terminal de nombre de símbolo
E00226, E00226
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD