??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2000-2239/099-000 - złączka 2-piętrowa, złączka przelotowa 4-przewodowa, ze ścianką końcową, N, z podstawką oznacznika, do zastosowań Ex i, z mostkowaniem wewnętrznym, otwory na przewody z fiolet. nadrukiem, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2000-2239/099-000
Nr zamówienia.
2000-2239/099-000
Description
złączka 2-piętrowa, 1 mm², 13.5 A, niebieski
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
1.00
przewód jednodrutowy
0.14 - 1.5
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.5 - 1.5
przewód linkowy
0.14 - 1.5
przewód linkowy z tulejką
0.5 - 1.5
długość odizolowania przewodu
9 - 11
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Width of spacing
4.20
Height at lowest possible mounting height
61.80
Length
69.70
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
niebieski
masa
10.109
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
800
napięcie znamionowe udarowe
8
prąd znamionowy
13.50
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4055143874151
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2000-2239/099-000
Manufacturer product designation
złączka 2-piętrowa
Manufacturer product description
złączka 2-piętrowa, złączka przelotowa 4-przewodowa, ze ścianką końcową, N, z podstawką oznacznika, do zastosowań Ex i, z mostkowaniem wewnętrznym, otwory na przewody z fiolet. nadrukiem, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.14
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50
min. line cross section, rigid
0.14
max. line cross section, rigid
1.50
min. line cross section, flexible
0.14
max. line cross section, flexible
1.50
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.50
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
2
Internally connected stages
Ja
Type of electrical connection 1
Push-in connection
Type of electrical connection 2
Push-in connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60
max. operating temperature
105
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Nein
Address of additional link
http://www.wago.com/2000-2239/099-000
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
0.434
Rated current (In) for the power loss specification
13.500
min. fine stranded AWG
24
max. fine stranded AWG
16
min. Strip length
9.00
max. Strip length
11.00
Symbol name terminal block
E00226, E00226
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD