??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2000-2239/099-000 - Morsetto a due piani, Morsetto passante per 4 conduttori, con piastra terminale, N, con portaetichette, adatto per applicazioni Ex-i, collegamento a ponte interno, ingresso del conduttore con segnalazione viola, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2000-2239/099-000
Codice art.
2000-2239/099-000
Designazione
Morsetto a due piani, 1 mm², 13.5 A, blu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
1.00
Conduttore rigido
0.14 - 1.5
Conduttore rigido, connessione push-in
0.5 - 1.5
Conduttore flessibile
0.14 - 1.5
Conduttore flessibile con boccola
0.5 - 1.5
Lunghezza spelatura
9 - 11
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
4.20
altezza per il tipo di montaggio più basso
61.80
Lunghezza
69.70
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
blu
Peso
10.109
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
800
Tensione impulsiva nominale
8
Corrente nominale
13.50
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4055143874151
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2000-2239/099-000
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a due piani
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a due piani, Morsetto passante per 4 conduttori, con piastra terminale, N, con portaetichette, adatto per applicazioni Ex-i, collegamento a ponte interno, ingresso del conduttore con segnalazione viola, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.14
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
1.50
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.14
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
1.50
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.14
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
1.50
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
0.50
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.50
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
2
piani interni esclusi con ponte
Ja
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push-in connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60
temperatura massima di esercizio
105
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
Piastra di chiusura necessaria
Nein
indirizzo del collegamento aggiuntivo
http://www.wago.com/2000-2239/099-000
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.434
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
13.500
min.Fine stranded AWG
24
max.Fine stranded AWG
16
min. Lunghezza spelatura
9.00
max. Lunghezza spelatura
11.00
Simbolo nome terminale
E00226, E00226
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD