??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-2234/099-000 - Doppelstockklemme, Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit Abschlussplatte, N/N, mit Beschriftungsträger, für Anwendungen Ex i geeignet, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2000-2234/099-000
Bestell-Nr.
2000-2234/099-000
Bezeichnung
Doppelstockklemme, 1 mm², 13.5 A, blau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
1.00
Eindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.5 - 1.5
Feindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.5 - 1.5
Abisolierlänge
9 - 11
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potentiale
2
Breite des Rastermaßes
4.20
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
61.80
Länge
69.70
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
blau
Gewicht
9.780
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
800
Bemessungsstoßspannung
8
Bemessungsstrom
13.50
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4055143874229
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2000-2234/099-000
Herstellerproduktbezeichnung
Doppelstockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Doppelstockklemme, Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit Abschlussplatte, N/N, mit Beschriftungsträger, für Anwendungen Ex i geeignet, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.50
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.14
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.50
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.50
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.50
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
2
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60
max. Betriebstemperatur
105
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Nein
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/2000-2234/099-000
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.434
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
13.500
min. Feindrähtig AWG
24
max. Feindrähtig AWG
16
min. Abisolierlänge
9.00
max. Abisolierlänge
11.00
Symbolname Klemme
E00226, E00226
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen