??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2000-2234/099-000 - Borne à deux étages, Borne de passage / passage, avec plaque d'extrémité, N/N, avec support de marquage avec, pour applications Ex i, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2000-2234/099-000
No de produit
2000-2234/099-000
Désignation
Borne à deux étages, 1 mm², 13.5 A, bleu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
1.00
Conducteur rigide
0.14 - 1.5
Conducteur rigide, enfichage direct
0.5 - 1.5
Conducteur souple
0.14 - 1.5
conducteur souple avec embout d'extrémité
0.5 - 1.5
Longueur de dénudage
9 - 11
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
2
largeur de l'écartement
4.20
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
61.80
Longueur
69.70
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
blue
Poids
9.780
matériau du corps isolant
Polyamide
Tension assignée (Ue)
800
Tension assignée de tenue aux chocs
8
Courant assigné
13.50
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
4055143874229
Numéro du tarif douanier
85369010000
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2000-2234/099-000
Désignation du produit par le fabricant
Borne à deux étages
Description du produit du fabricant
Borne à deux étages, Borne de passage / passage, avec plaque d'extrémité, N/N, avec support de marquage avec, pour applications Ex i, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.14
section maximum de conducteur multibrin
1.50
section minimum du conducteur, rigide
0.14
section maximum du conducteur, rigide
1.50
section minimum du conducteur, souple
0.14
section maximum du conducteur, souple
1.50
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.50
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.50
nombre de positions de serrage par étage
2
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Nein
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60
température de fonctionnement maximum
105
finition antidéflagrante (EEx e)
Ja
Plaque de fermeture requise
Nein
Adresse lien complémentaire
http://www.wago.com/2000-2234/099-000
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.434
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
13.500
min. AWG toronné fin
24
max.AWG toronné fin
16
Longueur de dénudage minimum
9.00
Longueur de dénudage maximum
11.00
Borne de nom de symbole
E00226, E00226
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés