??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2000-2228/099-000 - Doppelstockklemme, Schirmleiter-/Durchgangsklemme, mit Abschlussplatte, 1 mm², Schirmung/L, ohne Beschriftungsträger, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2000-2228/099-000
Bestell-Nr.
2000-2228/099-000
Bezeichnung
Doppelstockklemme, 1 mm², 13.5 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
1.00 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
0.5 - 1.5 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.14 - 1.5 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.5 - 1.5 mm²
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potentiale
2
Breite des Rastermaßes
4.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
61.80 mm
Länge
69.70 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grau
Gewicht
11.518 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
GTIN
4055143873574
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2000-2228/099-000
Herstellerproduktbezeichnung
Doppelstockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Doppelstockklemme, Schirmleiter-/Durchgangsklemme, mit Abschlussplatte, 1 mm², Schirmung/L, ohne Beschriftungsträger, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.14 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Abschlussplatte erforderlich
Nein
zusätzlicher Online Verweis
http://www.wago.com/2000-2228/099-000
min. Feindrähtig AWG
24
max. Feindrähtig AWG
16
Etagen intern gebrückt
Nein
min. Abisolierlänge
9.00 mm
max. Abisolierlänge
11.00 mm
Symbolname Klemme
E00246, E00226
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen