??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
200 - 200
Bill of material
200
Artikel-Nr.
200
EAN-Code
5415160016153
Level of details
Länge
130
Breite
85
Depth
42
Max. conductor cross section
4 mm²
Einführungen
16 x 20 mm
Base conduit entry
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen
8,2 -16,0 mm
Material
PP/PP LDPE
Glühdrahtfestigkeit
650 °C
Bemessungsspannung
400 V
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
Halogenfrei
Ja
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
Protection
IP55
Impact resistance
IK
Packaging inner/dispatch
5/50
Data sheet
HTML (Online)
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型