Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
200
KAISER
Surface
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/aufputz/200_asmtab.prj},{NB=200 (300)},{CNSORDERNO=200},{CNSEAN=5415160016153},{LOD=300},{L=130},{B=85},{T=42},{ML=4 mm²},{E=16 x 20 mm},{RB=2 x 16 mm + 2 x 20 mm},{DE=8,2 -16,0 mm},{M=PP/PP LDPE},{G=650},{BS=400},{ET=- 30°C / + 70°C},{HF=Ja},{F=Lichtgrau - RAL 7035},{S=IP55},{SF=IK},{VP=5/50},{P=255,00 €},{PG=250},{BZ=},{PPATH=assemblies/200_asmtpl.prj},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
200 - 200
Bill of material
200
Artikel-Nr.
200
EAN-Code
5415160016153
Level of details
300
200
300
200
Länge
130
Breite
85
Depth
42
Max. conductor cross section
4 mm²
Einführungen
16 x 20 mm
Base conduit entry
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen
8,2 -16,0 mm
Material
PP/PP LDPE
Glühdrahtfestigkeit
650
°C
Bemessungsspannung
400
V
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
Halogenfrei
Ja
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
Protection
IP55
Impact resistance
IK
Packaging inner/dispatch
5/50
Data sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성