Mecatraction - 7406386
MECATRACTION
Copper lugs and butt connectors
Copper tubular lugs from 2.5 to 70 mm²
Powered by
CAD모델 선택
{mecatraction/copper20lugs20and20butt20connectors/copper20tubular20lugs20from2022e520to207020mm2/20.prj},{NB=mecatraction_7406386},{SHA256=VXOGvAyaCkGGUrJJ+arYZYh1/Z76oX96jjQ85Udx2sk=},{INAME=00022__7406386},{NAME=00022__7406386},{NNCUSTOM=20},{NTCUSTOM=Copper tubular lugs NFC20-130},{REF=7406386},{DESC=TUBULAR LUG 16 MM2 M5},{REFARTICLE=16-5CT},{SECTION=16.0},{B=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
MECATRACTION
Description
20 - Copper tubular lugs NFC20-130
Bill of material
Mecatraction - 7406386
Partnumber
7406386
7406386
Product description
TUBULAR LUG 16 MM² M5
TUBULAR LUG 16 MM² M5
Article partnumber
16-5CT
16-5CT
Cable section
16.0
16.0
mm²
Borne
5
5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성