??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
20-75 ER32 DIN 69893-A
Bill of material
A63.02.20.0
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.02.20.0
Produktbezeichnung
Spannfutter HSK 63-2/20-75 ER32 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
50 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
75 mm
Gesamtlänge
107 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1,5 mm
Masse (Gewicht)
1 kg
Körperdurchmesser 2
40 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001114619
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models