??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
20-50 DIN 69871 A o. Mit.nuten
Bill of material
302.62.20
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
302.62.20
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 30-2/20-50 ER32 ohne Mitnehmernuten / Mitnehmerausfräsung DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
50 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
50 mm
Gesamtlänge
97.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1,5 mm
Masse (Gewicht)
0.8 kg
Körperdurchmesser 2
40 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001067625
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models