??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
20-2490, 20-2493, 25-2490, 25-2493, 30-2432, 30-2431, 40-2432, 40-2431, 45-2432, 45-2431, 20-2490-Black, 20-2493-Black, 25-2490-Black, 25-2493-Black, 30-2432-Black, 30-2431-Black, 40-2432-Black, 40-2431-Black, 45-2432-Black, 45-2431-Black - Single Mesh Retainers
Bill of material
25-2490
Part No.
Series
Size Selection
mm
Material
6105-T5 Aluminum
Finish
Description
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G Size
mm
H
0.00 mm
J
0.00 mm
K Size
0.00 mm
L
mm
M
mm
P
mm
R Dia.
mm
S
mm
Weight
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés